Extech 401014

Termômetro interno e externo de dígitos grandes

O 401014 é um termômetro de dígitos grandes que exibe simultaneamente temperaturas internas e externas. O sensor à prova d’água para medição ao ar livre dispõe de um cabo fino de 2,9 m (9,6 in) para facilitar a instalação. A memória interna armazena leituras de Mín e Máx ao longo do tempo. O termômetro vem completo com suporte integrado, sensor de temperatura externa, pilha AAA e suporte para montagem na parede.

Recursos e suporte

User Manual

Extech 401014 User Manual

User Manual

Extech 401014 User Manual GB

Certification

Extech 401014 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 401014 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.