Extech 401014A

Alerta de temperatura interna/externa de grande dígito

O Termômetro de ’Grandes Dígitos da Extech exibe simultaneamente temperaturas internas e externas, além de ter um alarme Alto e Baixo programável pelo usuário para temperatura externa (sonda externa). Sua sonda externa à prova de intempéries com fio e um cabo fino de 3 m (9,6 pés) pode ser facilmente instalada através de janelas, portas ou quaisquer pequenas aberturas que levem a áreas externas ou dentro de um refrigerador/congelador ou áreas/salas com temperatura controlada. A memória interna armazena leituras Min/Max ao longo do tempo. O termômetro inclui um suporte integrado para tela de mesa e suporte de montagem para tela de parede.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de Extech 401014A

User Manual

Extech 401014A User Manual GB

Datasheet

Extech 401014A Datasheet

User Manual

Extech 401014A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.