Extech 401025

Medidor de luz auxiliar de Foot Candle/Lux

O 401025 é um medidor de velas/lux que mede o nível de luz para 5.000 FC (velas) e 50.000 Lux com precisão de 5% usando um fotodiodo de precisão e filtro de correção de cor. O medidor apresenta tempo de resposta rápido/lento e uma saída analógica (1 mV por contagem) para capturar leituras em um gravador. Vem completo com pilha de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Luz (Lux) 2000, 20000, 50000 Lux
Luz (vela) 200, 2.000, 5.000 Fc
Precisão básica da luz (vela) ±5% em escala total
Resolução máx. da luz (vela) 1 Lux
Resposta lenta 0,4 s
Resposta rápida 0,2 s
Saída Analógica Sim
Detalhes adicionais
Certificações 401025-NIST_S: CE, NIST
401025_S: CE
Dimensões 163 × 70 × 30 mm (6,4 × 2,8 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 220 g (8,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 401025 User Manual GB

Certification

Extech 401025 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 401025 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.