Extech 401025

Medidor de luz auxiliar de Foot Candle/Lux

Product Variations

O 401025 é um medidor de vela/lux que mede o nível de luz a 5000FC (velas) e 50.000 Lux com uma precisão de 5% usando um diodo fotográfico de precisão e um filtro de correção de cor. O medidor apresenta tempo de resposta rápido/lento e uma saída analógica (1 mV por contagem) para capturar leituras para um gravador. Vem completo com pilha de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Luz (Lux) 2000, 20000, 50000 Lux
Luz (vela) 200, 2.000, 5.000 Fc
Precisão básica da luz (vela) ±5% em escala total
Resolução máx. da luz (vela) 1 Lux
Resposta lenta 0,4 s
Resposta rápida 0,2 s
Saída Analógica Sim
Detalhes adicionais
Certificações 401025-NIST_S: CE, NIST
401025_S: CE
Dimensões 163 × 70 × 30 mm (6,4 × 2,8 × 1,2 pol)
Garantia 2 anos
Peso 220 g (8,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 401025 User Manual GB

Datasheet

Extech 401025 Datasheet

Certification

Extech 401025 Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.