Produto descontinuado

Extech 40130

Detecção sem contato de tensão CA

Capaz de detectar a presença de fios energizados antes do teste, este detector de tensão CA de bolso apresenta uma ponta de perfil baixo que pode ser inserida em receptáculos de saída ou usada para rastrear ao longo do isolamento do fio para localizar rupturas. O Extech 40130 mede de 100 a 600 VCA (50/60 Hz) com alarmes visuais (LED vermelho piscando) e tons sonoros (bipes) que podem ser desligados. Use para testes de saída de linha, localização de quebras e resolução de problemas do painel de controle. Aprovado pela CE e listado pela UL. Completo com tamanho conveniente, clipe de bolso e duas baterias AAA.

Especificações

Especificações gerais
Detecção de tensão (sem contato) 100 a 600 V CA
Distância de Detecção <5,1 mm (0,2 pol.) para tomadas de 110 V; 4 a 6 pol. (10,2 a 15,2 cm) até 300 V
Largura de banda de frequência 50/60Hz
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III-600 V
Certificações CE, UL
Dimensões 152 x 19 x 25 mm (6 × 0,75 × 1 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 57 g (2 oz)
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 40130 Datasheet

Certification

Extech 40130 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 40130 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.