Extech 40180

Kit do localizador do circuito do gerador de tom e da sonda do amplificador

O Extech 40180 é um kit de gerador de tom e sonda de amplificador. Este kit para serviços pesados com tom audível identifica facilmente fios ou cabos. A ponta de sonda indutiva isolada evita o curto-circuito dos condutores. Com um traço de fio, teste de continuidade, teste de linha clara\ocupada\chamando e identificação de ponta ou chamada. Inclui clipes-jacaré, conectores modulares RJ45 e RJ11, bateria de 9 V e um estojo.

Especificações

Especificações gerais
Saída de tom Onda quadrada 1 kHz, 6 V (aproximadamente)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Sonda: 9 × 2,25 × 1" (228 × 57 × 25,4 mm); Gerador: 2,5 × 2,5 × 1,5" (63,5 × 63,5 × 38,1 mm)
Garantia 2 anos
Peso 272 g (9,6 oz)
Potência 2 pilhas x 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 40180 Datasheet

User Manual

Extech 40180 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.