Extech 407026

Medidor de luz para serviços pesados com interface para PC

Product Variations

Este medidor de luz para serviços pesados 407026 tem 4 configurações de tipo de iluminação para maior precisão (tungstênio/luz do dia, fluorescente, sódio, mercúrio). Recursos adicionais incluem retenção de dados, mín./máx./média, desligamento automático e uma leitura de % do diferencial de um ponto de referência. Interface RS-232 integrada com software de aquisição de dados opcional e registrador de dados. Completo com bateria de 9 V, sensor de luz com cabo de 45" (1,1m), capa protetora e estojo com suporte.

Especificações

Especificações gerais
Cosseno e cor corrigida Sim
Interface para PC Sim
Luz (Lux) 2.000, 20.000, 50.000 Lux
Luz (vela) 200, 2.000, 5.000 Fc
Precisão básica da luz (Lux) ±4% em escala total
Precisão básica da luz (vela) ±4% em escala total
Resolução máx. da luz (vela) 1 Lux
Detalhes adicionais
Certificações 407026-NIST_S: CE, NIST
407026_S: CE
Dimensões 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3 pol)
Garantia 3 anos
Peso 726 g (1,6 lb)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech 407026 User Manual GB

Datasheet

Extech 407026 Datasheet

Certification

Extech 407026 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 407026 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.