Extech 407113

Anemômetro de palheta metálica CFM para serviços pesados

O anemômetro de palheta de metal 407113 CFM mede a velocidade do ar de 100 a 6.890 pés/min, 0,5 a 35 m/s, 1,8 a 126 km/h, 1,1 a 78,3 mph e 1,0 a 68 nós com uma precisão de ±2% da velocidade. O medidor também mede 0 a 999.900 pés cúbicos por minuto, 0 a 999.900 metros cúbicos por minuto e temperatura de 32 a 175 °F/0 a 80 °C. O anemômetro apresenta Min/Max, retenção de dados e desligamento automático. Vem completo com palheta de metal com cabo de 3,9 pés, pilha de 9 V, estojo com suporte e estojo rígido.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech 407113 Datasheet

User Manual

Extech 407113 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.