Extech 407119
Termoanemômetro CFM de fio quente para serviços pesados
O termoanemômetro 407119 de fio quente (CFM) para serviços pesados usa uma sonda telescópica (extensão de até 0,91 m ou 3 ft) ideal para uso em dutos e sistemas de ventilação. Mede com exatidão o fluxo de ar (CFM/CMM), a velocidade e a temperatura do ar. O fluxo de ar pode ser exibido como valor instantâneo ou uma média de até 20 pontos. As funções adicionais incluem retenção de dados, Mín/Máx e desligamento automático. Vem completo com sonda telescópica com cabo de 1,68 m e 4 x pilhas AA.
Recursos e suporte
Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.
Software Download
Extech 407001 USB Driver
User Manual
Manual do usuário do Extech 407119 BR
User Manual
Extech 407119 User Manual GB
Datasheet
Extech 407119 Datasheet
User Manual
Extech 407119 User Manual
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.