Extech 407123

Anemômetro Térmico CFM de Fio Quente para Serviços Pesados

Product Variations

O termoanemômetro de fio quente para serviços pesados 407123 usa uma sonda telescópica (estenda-se até 2 pés) que é ideal para uso em dutos e sistemas de ventilação. Ele pode medir com precisão a velocidade e a temperatura do ar e exibi-las simultaneamente no LCD duplo. As funções adicionais incluem os modos de medição Retenção de dados e Mín\/Máx. Vem completo com sonda telescópica com cabo de 5,5 pés e 6 pilhas AA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,5 °F/0,8 °C
Precisão básica da velocidade do ar (km/h) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (m/s) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (mph) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (nós) ±3%
Precisão básica da velocidade do ar (pés/min) ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. da velocidade do ar (km/h) 0,1 km/h
Resolução máx. da velocidade do ar (m/s) 0,1 m/s
Resolução máx. da velocidade do ar (mph) 0,1 MPH
Resolução máx. da velocidade do ar (nós) 0,1 nó
Resolução máx. da velocidade do ar (pés/min) 1 pé/min
Temperatura (ar) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Velocidade do ar (km/h) 0,7 a 72 km/h
Velocidade do ar (m/s) 0,2 a 20 m/s
Velocidade do ar (mph) 0,5 a 45 MPH
Velocidade do ar (nós) 1,0 a 38,8 nós
Velocidade do ar (pés/min) 40 a 3.940 pés/min
Detalhes adicionais
Certificações 407123-NIST_S: CE, NIST
407123_S: CE
Dimensões 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3 pol)
Garantia 3 anos
Peso 482 g (17 oz)
Potência 6 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech 407123 Datasheet

User Manual

Extech 407123 User Manual GB

User Manual

Extech 407123 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.