Produto descontinuado

Extech 407228

Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit

The Extech 407228 is a Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit that simultaneously displays all measurements on a large, 3.6 cm (1.4 in) LCD. It features 2 point calibration and slope adjustments, manual and auto temperature compensation, min/max/AVG, auto power off, and data hold functions. A built-in RS-232 interface can be used with the optional data acquisition software and datalogger. Comes complete with mini pH electrode, temperature probe, 9 V battery, protective holster, and case.

Especificações

Especificações gerais
ORP 0 to 1999mV
pH 0.00 to 14.00pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±1.8°F/1°C
Precisão básica de pH ±0.03pH
Precisão básica ORP ±0.5%mV
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH 0.01pH
Resolução máx. ORP 1mV
Temperatura (contato) 32 to 149°F (0 to 65°C)
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 7 × 2.9 × 1.3" (178 × 74 × 33mm)
Garantia 3 years
Peso 13oz (388g)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 407227 407228 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.