Produto descontinuado

Extech 407355

Noise Dosimeter/Datalogger with PC Interface

The Extech 407355 is a Personal Noise Dosimeter/Datalogger which performs OSHA and IEC noise accumulation surveys to measure total sound exposure over an 8-hour period. It datalogs up to 4500 readings when used as a sound level meter, while also capable of storing up to 5 dosimeter surveys. Data includes start and stop time, percent dose, TWA, and peak flags. Complete with belt clip, clip on 1.3 cm (0.5 in) microphone with a 0.8 m (2.6 ft) cable, software, 4 AAA batteries, mini screwdriver, and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Alto nível 115dB
Critério 80, 84, 85 or 90dB
Faixa de som (dB) 70 to 140dBA
Limiar 70-90 (1db steps)
Memória 5 surveys
Microfone 1/2 inch electret condenser with 31” cable
Pico 140dB
Ponderação A
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0.1dB
Taxa de câmbio 3, 4, 5 or 6 dB
Tempo de Resposta Fast/Slow
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4.2 × 2.5 × 1.3" (106 × 64 × 34mm)
Garantia 2 years
Peso 8oz (227g) incl. batteries
Potência 4 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 407355 Datasheet

User Manual

Extech 407355 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.