Extech 407510

Medidor de oxigênio dissolvido para serviços pesados com interface para PC

O 407510 é um medidor de oxigênio dissolvido para serviços pesados com interface para PC. Recordar leituras Mín, Máx e Média. Com retenção de dados e uma interface serial RS-232 para PC integrada com software opcional de aquisição de dados e registrador de dados. O recurso de desligamento automático economiza a vida útil da pilha. FAÇA medições de 0 a 20,0 mg/L. Completo com sonda de 20 mm (0,8") de diâmetro em cabo de 4 m (13 pés), 5 membranas, estojo de borracha, bateria de 9V e estojo rígido.

Especificações

Especificações gerais
Oxigênio dissolvido (concentração) 0 a 19,9 mg/L
Oxigênio dissolvido (saturação) 0 a 100,0%
Precisão básica da temperatura (contato) ±1,5 °F/±0,8 °C
Precisão básica do oxigênio dissolvido (concentração) ±0,4 mg/l
Precisão básica do oxigênio dissolvido (saturação) ±0,7%
Temperatura (contato) 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Medidor: 178 × 74 × 33 mm (7 × 3 × 1,3 pol); Sonda: 0,8 D × 4,9 C
Garantia 3 anos
Peso 482 g (17 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech 407510 User Manual GB

Datasheet

Extech 407510 Datasheet

User Manual

Extech 407510 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.