Extech 407730

Medidor digital do nível de som

O medidor de nível de som 407730 mede de 40 a 130 dB, com precisão de 2 dB. O visor digital oferece uma resolução de 0,1 dB e apresenta um gráfico de barras analógico de resposta rápida. O usuário pode escolher a ponderação A ou C. A Retenção Máxima captura a leitura mais alta. Inclui tela de vento do microfone e quatro pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 40 a 130 dB
Microfone Condensador 12,7 mm (0,5 in)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±2 dB
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Saída Analógica CA
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações 407730-NIST_S: CE, NIST
407730_S: CE
Dimensões 230 × 57 × 44 mm (9 × 2,2 × 1,7 pol)
Garantia 2 anos
Peso 160 g (5,6 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech 407730 User Manual

Certification

Extech 407730 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407730 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.