Extech 407732

Medidor de nível sonoro de faixa baixa/alta

O medidor de nível de som tipo 2 atende às normas ANSI e IEC 651 Tipo 2. Ideal para inspeções de ruído no local de trabalho, instalação de alarmes de incêndio e sistemas de alto-falantes e aplicação de regulamentações de ruído. Mede de 35 a 130 dB em 2 faixas com exatidão de mais ou menos 1,5 dB. Funções de retenção de dados e retenção de máx. O visor com luz de fundo permite o uso em áreas com pouca iluminação. Completo com protetor de vento no microfone e bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) Baixo: 35 a 100 dB, Alto: 65 a 130 dB
Microfone Condensador 12,7 mm (0,5 in)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,5 dB (Tipo 2)
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 210 × 55 × 32 mm (8,2 × 2,1 × 1,25 in)
Garantia 2 anos
Peso 230 g (8,1 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Certification

Extech 407732 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407732 Datasheet

User Manual

Extech 407732 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.