Extech 407732-KIT
Kit de medidor de som tipo 2
Esse kit de medidor de nível de som tipo 2 atende às normas ANSI e IEC 651 Tipo 2. Ideal para inspeções de ruído no local de trabalho, instalação de alarmes de incêndio e sistemas de alto-falantes e aplicação de regulamentações de ruído. Mede de 35 a 130 dB em 2 faixas e tem uma exatidão de ±1,5 dB. Funções de retenção de dados e retenção de máx. O visor com luz de fundo permite o uso em áreas com pouca iluminação. Inclui estojo plástico de transporte para medidor e calibrador.
Recursos e suporte
Brochure
O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR
Datasheet
Extech 407732-KIT Datasheet
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.