Produto descontinuado

Extech 407736

Dual Range Sound Level Meter

The Extech 407736 Dual Range Sound Level Meter measures from 35 dB to 130 dB ±1.5 dB, and it meets both ANSI and IEC Type 2 standards. It features a fast and slow response time, A/C weighting, max hold function, and an analog AC/DC output for connection to an analyzer or recorder. Comes complete with microphone wind screen, 9 V battery, and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) Low: 35 to 90dB; High: 75 to 130dB
Microfone Condenser, 0.5” (12.7mm)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1.5dB (Type 2)
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0.1dB
Saída Analógica AC/DC
Tempo de Resposta Fast/Slow
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 9.5 × 2.7 × 1" (241 × 69 × 25mm)
Garantia 2 years
Peso 7.6oz (215g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 407736 User Manual GB

Certification

Extech 407736 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407735 407736 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.