Extech 407744
Calibrador de som de 94
Este calibrador de som profissional 1 kHz, 94 dB para microfones de 0,5 in ou 1,0 pol calibra e verifica a operação do medidor de nível de som. A posição de teste da pilha com o LED de status da pilha indica se a pilha está boa. A carcaça de alumínio fundido durável gera uma onda senoidal de 1 kHz a 94 dB para uma precisão de 5% (frequência) e± 0,5 dB (94 dB). Atende à norma IEC 60942 1997-11. Completo com estojo, chave de fenda e 2 pilhas de 9 V.
Recursos e suporte
Certification
Extech 407744 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 407744 407766 Datasheet
User Manual
Extech 407744 407766 User Manual
User Manual
Extech 407744 407766 User Manual GB
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.