Extech 407750

Medidor de nível de som com interface para PC

O medidor de nível de som 407750 com interface para PC tem uma grande tela retroiluminada, interface para PC e isolamento acústico de fundo para medições de ruído com altos níveis de ruído ambiente. Ele apresenta ponderação A/C, tempo de resposta rápido/lento, mín./máx. e saídas analógicas CA/CC para conexão a um gravador. Completo com o para-brisa do microfone, pilha de 9 V e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 a 130 dB
Interface para PC Sim
Microfone Condensador 12,7 mm (0,5 in)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,5 dB (Tipo 2)
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Saída Analógica CA/CC
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações 407750-NIST_S: CE, NIST
407750_S: CE
Dimensões 256 × 80 × 38 mm (10 × 3,1 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 240 g (8,5 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407752 Manometer Data Acquisition Software and Connector

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech 407750 User Manual GB

Certification

Extech 407750 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407750 Datasheet

User Manual

Extech 407750 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.