Extech 407750

Medidor de nível de som com interface para PC

Product Variations

O medidor de nível de som 407750 com interface para PC tem uma grande tela retroiluminada, interface para PC e isolamento acústico de fundo para medições de ruído com altos níveis de ruído ambiente. Ele apresenta ponderação A/C, tempo de resposta rápido/lento, mín./máx. e saídas analógicas CA/CC para conexão a um gravador. Completo com o para-brisa do microfone, pilha de 9 V e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 a 130 dB
Interface para PC Sim
Microfone Condensador 12,7 mm (0,5 in)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,5 dB (Tipo 2)
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Saída Analógica CA/CC
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações 407750-NIST_S: CE, NIST
407750_S: CE
Dimensões 256 × 80 × 38 mm (10 × 3,1 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 240 g (8,5 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407752 Manometer Data Acquisition Software and Connector

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech 407750 User Manual GB

Certification

Extech 407750 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407750 Datasheet

User Manual

Extech 407750 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.