Extech 407760

Registrador de dados de nível de som USB

O registrador de dados de nível de som 407760 pode gravar até 129.920 registros e usa uma interface USB para fácil configuração e download de dados. O registrador de dados atende aos padrões ANSI e IEC 61672 Classe 2 com uma precisão de 1,4 dB. Recursos adicionais incluem ponderação A e C, tempo de resposta rápido/lento e 2 métodos de partida: programado (do PC) ou manual. Vem completo com software, tripé, cabo de extensão USB, para-brisa e pilha de lítio de 3,6 volts.

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407760 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech 407760 BR

Certification

Extech 407760 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 407760 User Manual

Datasheet

Extech 407760 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.