Extech 407766

Calibrador de som de 94/114 dB

Este calibrador de som profissional 94/114 dB de 1 kHz dB é para microfones de 12,7 mm ou 25,4 mm. Calibra e verifica a operação do medidor de nível de som. Chave de seleção para 94 dB ou 114 dB com luz LED indicadora de dispositivo ligado. A carcaça de alumínio fundido durável gera uma onda senoidal de 1 kHz a 94 dB ou 114 dB com exatidão de 5% (frequência) e ±0,5 dB (94 dB) e ±1,0 dB (114 dB). Atende à norma IEC 60942 1997-11. Vem completo com duas baterias de 9 V, estojo de transporte e chave de fenda.

Especificações

Especificações gerais
Distorção harmônica total (THD) <2%
Faixa de som (dB) 94dB/114 dB
Frequência 1.000 Hz
Precisão básica da faixa de som (dB) ±0,5 dB (94 dB); ±1 dB (114 dB)
Precisão básica da frequência ±5%
Detalhes adicionais
Certificações 407766-NIST_S: CE, NIST
407766_S: CE
Dimensões 55,9 mm de diâmetro × 142,2 mm de comprimento (50 × 127 mm)
Garantia 2 anos
Peso 340 g (0,75 lb)
Potência 2 pilhas x 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 407744 407766 Datasheet

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual GB

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.