Extech 407766

Calibrador de som de 94/114 dB

Product Variations

Este calibrador de som profissional 94/114 dB de 1 kHz dB é para microfones de 12,7 mm ou 25,4 mm. Calibra e verifica a operação do medidor de nível de som. Chave de seleção para 94 dB ou 114 dB com luz LED indicadora de dispositivo ligado. A carcaça de alumínio fundido durável gera uma onda senoidal de 1 kHz a 94 dB ou 114 dB com exatidão de 5% (frequência) e ±0,5 dB (94 dB) e ±1,0 dB (114 dB). Atende à norma IEC 60942 1997-11. Vem completo com duas baterias de 9 V, estojo de transporte e chave de fenda.

Especificações

Especificações gerais
Distorção harmônica total (THD) <2%
Faixa de som (dB) 94dB/114 dB
Frequência 1.000 Hz
Precisão básica da faixa de som (dB) ±0,5 dB (94 dB); ±1 dB (114 dB)
Precisão básica da frequência ±5%
Detalhes adicionais
Certificações 407766-NIST_S: CE, NIST
407766_S: CE
Dimensões 55,9 mm de diâmetro × 142,2 mm de comprimento (50 × 127 mm)
Garantia 2 anos
Peso 340 g (0,75 lb)
Potência 2 pilhas x 9 V

Resources & Support

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual GB

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual

Datasheet

Extech 407744 407766 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.