Extech 407780A

Integração do medidor de nível de som com USB

O 407780A é um medidor de nível de som integrado com USB. O medidor faz medições de Leq e SEL com opções de ponderação de frequência A e C. O medidor tem um registrador de dados integrado que registra até 32.000 registros e interface de PC para acessar facilmente suas informações registradas. Seu LCD multifuncional de 4 dígitos tem um gráfico de barras analógico e leitura digital. Com o 407780A, você pode programar tempos de integração, utilizar configurações de resposta por impulso, rápida ou lenta e se beneficiar de recursos de alarme. Completo com para-brisa, chave de fenda de ajuste, cabo USB, software compatível com Windows, pilha, garantia de um ano e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 a 130 dB
Interface para PC Sim
Memória 32.000 registros
Microfone Condensador 12,7 mm (0,5 in)
Ponderação A,C
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,5 dB
Resolução máx. da faixa de som (dB) 0,1 dB
Saída Analógica CA/CC
Tempo de Resposta Rápido/lento
Detalhes adicionais
Certificações 407780A-NIST_S: CE, NIST
407780A_S: CE
Dimensões 265 × 72 × 21 mm (10,4 × 2,8 × 0,8 pol)
Garantia 2 anos
Peso 310 g (10,9 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407780A Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech 407780A BR

Certification

Extech 407780A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407780A Datasheet

User Manual

Extech 407780A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.