Produto descontinuado

Extech 407790

Real Time Octave Band Analyzer

The Extech 407790 Real Time Octave Band Analyzer is a Type 2 integrating sound level meter with octave and 1/3 octave band real time display. The 160 x 160 dot matrix backlit LCD displays Leq, LE, Lmax, Lmin, and Lp. It features a 25 Hz to 10 kHz frequency response, real time clock, and an A, C, and flat weighting with fast and slow response time. The built-in memory stores up to 12,280 records in SLM mode and 1024 data points in 1/1 or 1/3 octave mode. This memory can easliy be transferred to a PC via RS-232 interface and analyzed using included software.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 30 to 130dB
Largura de banda de frequência 25Hz ~ 10kHz
Microfone Condenser, 0.52" (13.2mm)
Ponderação A, C, and Flat
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1.5dB (ref 94dB @ 1kHz)
Saída Analógica AC output: 2 Vrms (at full scale); DC output: 10mV/dB
Tempo de Resposta Fast, Slow
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 13.6 × 3.9 × 2.4" (345 × 100 × 60mm)
Garantia 2 years
Peso 33.5oz (950g)
Potência 4 × C (1.5V) batteries / external supply 6V DC, 1A

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407790 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech 407790 Datasheet

User Manual

Extech 407790 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.