Extech 407790A

Real Time Octave Band Analyzer

O medidor Extech de nível sonoro integrador Tipo 2 com Octave e 1/3 Octave Band em tempo real dispõe de uma grande tela LCD TFT de 3,5” (88,9 mm), 320x240, colorida e iluminada.

20 a 90 dB, 20 a 100 dB, 20 a 110 dB e 30 a 120 dB, 40 a 130 dB
LCD colorido TFT de 3,5" (320x240) com luz de fundo exibe Leq, LE, Lmax, Lmin, Lp, L05, L10, L50, L90 e L95
Cabo de extensão opcional para o microfone para realizar medições em espaços fechados e outros locais remotos (407764-EXT)

Especificações

Especificações gerais
Faixa de som (dB) 20 a 90 dB, 20 a 100 dB, 20 a 110 dB e 30 a 120 dB, 40 a 130 dB
Largura de banda de frequência 25 Hz ~ 10 kHz
Memória Cartão microSD (incluído)
Microfone Condensador, 13,2 mm (0,52 in)
Ponderação A, C e Z
Precisão básica da faixa de som (dB) ±1,5 dB (ref 94 dB a 1 kHz)
Saída Analógica Saída CA: 1 Vrms (fundo de escala); saída CC: 3,0 V, 25mV/dB
Tempo de Resposta Rápido, lento, 10 ms (t), I
Detalhes adicionais
Certificações 407790A-NIST_S: CE, NIST
407790A_S: CE
Dimensões 345 × 100 × 60 mm (13,6 × 3,9 × 2,4 in)
Garantia 2 anos
Peso 950 g (33,5 oz)
Potência 4 pilhas × C (1,5 V) / alimentação externa 6V CC, 1A

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407790A Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech 407790A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407790A Datasheet

User Manual

Extech 407790A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.