Extech 407860

Medidor de vibração para serviços pesados

O Medidor de vibração para serviços pesados 407860 tem uma faixa de velocidade de 7,87 in/s ou 200 mm/s; faixa de aceleração de 656 ft/s ou 200 m/s e faixa de deslocamento de 0,078 in ou 2 mm. Ele apresenta uma exatidão básica de 5%, um sensor de vibração remoto (magnético ou montado em suporte) com um cabo de 1 m (39 in), RMS, modos de medição de valor de pico e armazenamento automático ou manual com recuperação de até 500 leituras. As leituras capturadas podem ser baixadas no computador para realizar uma análise adicional usando o software opcional de registro de dados compatível com Windows. O medidor vem completo com sensor remoto, montagem magnética, bateria de 9 V, bolsa protetora com suporte e estojo.

Faixas – Aceleração: 200 m/s², Velocidade: 200 mm/s, Deslocamento: 2 mm
Sensor de vibração remoto com adaptador magnético cabo de 1 m (39 in)
Completo com sensor remoto, montagem magnética, bateria de 9 V, bolsa protetora de borracha com suporte e estojo rígido

Especificações

Especificações gerais
Aceleração 200 m/s² (656 pés/s²)
Deslocamento 1,999 mm (0,078 in)
Precisão básica da aceleração ±5%
Precisão básica da velocidade ±5%
Precisão básica do deslocamento ±5%
Resolução máx. da aceleração 0,5 m/s² (2 pés/s²)
Resolução máx. da velocidade 0,02 pol./s (0,5 mm/s)
Resolução máx. do deslocamento 0,001 mm (0,001 in)
Velocidade 200 mm/s (7,87 pol./s)
Detalhes adicionais
Certificações 407860-NIST_S: CE, NIST
407860_S: CE
Dimensões 180 × 72 × 32 mm (7,1 × 2,9 × 1,3 in)
Garantia 3 anos
Peso 395 g (0,87 lb) com sonda
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech 407860 BR

Datasheet

Extech 407860 Datasheet

Certification

Extech 407860 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 407860 User Manual GB

User Manual

Extech 407860 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.