Extech 407860

Medidor de vibração para serviços pesados

Product Variations

O Medidor de vibração para serviços pesados 407860 tem uma faixa de velocidade de 7,87 in/s ou 200 mm/s; faixa de aceleração de 656 ft/s ou 200 m/s e faixa de deslocamento de 0,078 in ou 2 mm. Ele apresenta uma exatidão básica de 5%, um sensor de vibração remoto (magnético ou montado em suporte) com um cabo de 1 m (39 in), RMS, modos de medição de valor de pico e armazenamento automático ou manual com recuperação de até 500 leituras. As leituras capturadas podem ser baixadas no computador para realizar uma análise adicional usando o software opcional de registro de dados compatível com Windows. O medidor vem completo com sensor remoto, montagem magnética, bateria de 9 V, bolsa protetora com suporte e estojo.

Faixas – Aceleração: 200 m/s², Velocidade: 200 mm/s, Deslocamento: 2 mm
Sensor de vibração remoto com adaptador magnético cabo de 1 m (39 in)
Completo com sensor remoto, montagem magnética, bateria de 9 V, bolsa protetora de borracha com suporte e estojo rígido

Especificações

Especificações gerais
Aceleração 200 m/s² (656 pés/s²)
Deslocamento 1,999 mm (0,078 in)
Precisão básica da aceleração ±5%
Precisão básica da velocidade ±5%
Precisão básica do deslocamento ±5%
Resolução máx. da aceleração 0,5 m/s² (2 pés/s²)
Resolução máx. da velocidade 0,02 pol./s (0,5 mm/s)
Resolução máx. do deslocamento 0,001 mm (0,001 in)
Velocidade 200 mm/s (7,87 pol./s)
Detalhes adicionais
Certificações 407860-NIST_S: CE, NIST
407860_S: CE
Dimensões 180 × 72 × 32 mm (7,1 × 2,9 × 1,3 in)
Garantia 3 anos
Peso 395 g (0,87 lb) com sonda
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech 407860 BR

User Manual

Extech 407860 User Manual GB

Certification

Extech 407860 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407860 Datasheet

User Manual

Extech 407860 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.