Extech 407910

Manômetro de pressão diferencial (29 psi)

O 407910 é um manômetro de pressão diferencial que mede até 29 psi e exibe resultados em 8 unidades de medida. Os recursos incluem: função zero para medições de offset, Mín/Máx, Retenção de dados e desligamento automático. Inclui 2 conexões de desconexão rápida, pilha de 9 V, estojo protetor com suporte e estojo.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da pressão (atmosfera) ±1% em escala total
Precisão básica da pressão (kgcm²) ±1% em escala total
Precisão básica da pressão (mbar) ±2% em escala total
Precisão básica da pressão (mH₂O) ±1% em escala total
Precisão básica da pressão (mmHg) ±1% em escala total
Precisão básica da pressão (polH2O) ±1% em escala total
Precisão básica da pressão (psi) ±1% em escala total
Precisão básica de pressão (polHg) ±1% em escala total
Pressão (atmosfera) ±1,974 atm
Pressão (kgcm²) ±2,040 kg/cm²
Pressão (mbar) ±2.000 mbar
Pressão (mH₂O) ±20,40 mH₂O
Pressão (mmHg) ±1.500 mmHg
Pressão (polH2O) ±802,0 inH₂O
Pressão (polHg) ±59,05 inHg
Pressão (psi) ±29 psi
Resolução máx. da pressão (atmosfera) 0,001 atm
Resolução máx. da pressão (kgcm²) 0,001 kg/cm²
Resolução máx. da pressão (mbar) 1 mbar
Resolução máx. da pressão (mH₂O) 0,01 mH₂O
Resolução máx. da pressão (mmHg) 1 mmHg
Resolução máx. da pressão (polH2O) 0,5 inH₂O
Resolução máx. da pressão (polHg) 0,05 inHg
Resolução máx. da pressão (psi) 0,02 psi
Detalhes adicionais
Certificações 407910-NIST_S: CE, NIST
407910_S: CE
Dimensões 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3 pol)
Garantia 3 anos
Peso 350 g (12 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech 407910 User Manual

Certification

Extech 407910 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407910 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.