Extech 412355A

Calibrador/medidor de corrente e tensão

O 412355A é um calibrador e medidor de corrente e tensão. Fonte de precisão para calibrar dispositivos de processo e medir sinais de processo CC de 0 a 24 mA, ou como mV em faixas de tensão, com um LCD de grandes dimensões que exibe leituras em mA como porcentagem da faixa de 0 a 24 mA ou como mV em faixas de tensão. Recursos adicionais incluem teclado Touch e cinco valores de calibração armazenados para calibrações rápidas. Completo com bateria de 9 V, cabo de calibração com terminais tipo forquilha, estojo de transporte, alça para pescoço e adaptador de alimentação CA.

Recursos e suporte

User Manual

Extech 412355A User Manual

Certification

Extech 412355A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 412300A 412355A Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.