Produto descontinuado

Extech 412440-S

Verificador da fonte de calibração

O Extech 412440-S é um verificador de fontes de calibração de baixo custo e tamanho de bolso para simular loops de corrente e para fornecer uma maneira rápida e fácil de verificar a calibração de medidores ou controladores. Ele fornece três níveis de corrente (4 mA, 12 mA e 20 mA). LEDs vermelhos brilhantes indicam a saída da simulação e o status da bateria. Uma indicação de sobrecarga ocorre quando uma carga excede 240 ohms. Vem completo com bateria de 9 V, estojo e cabo de calibração terminado com conector de terminais subminiaturas e pás.

Especificações

Especificações gerais
Indicação de sobrecarga >240Ω a 20 mA; >400Ω a 12 mA; >1.200Ω a 4 mA
Ponto(s) de verificação do laço de corrente 4 mA, 12 mA e 20 mA
Precisão básica do(s) ponto(s) de verificação do laço de corrente ±0,1 mA
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3,5 × 2,3 × 1" (89 × 58,4 × 25,4 mm)
Garantia 2 anos
Peso 10 oz (283,5 g)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 412440-S Datasheet

User Manual

Extech 412440 User Manual GB

Certification

Extech 412440 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.