Produto descontinuado

Extech 421502

Termômetro de entrada dupla tipo J/K com alarme

O termômetro de entrada tipo K/J Extech 421502 tem visor duplo e alarmes sonoros alto e baixo programáveis. O dispositivo tem exatidão de 0,05%, leituras de mín, máx e média, retenção de dados, função relativa e medição de temperatura diferencial entre o Tipo J, Tipo K ou J e K. Vem completo com duas sondas de temperatura em esfera Tipo K, estojo protetor com suporte e pilha de 9 V.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 421502 Datasheet

User Manual

Extech 421502 User Manual

Certification

Extech 421502 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.