Bateria estendida de alta capacidade FLIR QL320 (4225679)

An extended-life, 7.8 Ah battery that can double field time for the FLIR QL320 Quantitative OGI Tablet.

Especificações

Potência
Capacidade da bateria 7,8 Ah
Tensão da bateria 11,1 V
Tipo de bateria Íon-lítio
Geral
Peso da embalagem 0,68 kg (1,5 lb)
Tamanho da Embalagem 229 × 152 × 76 mm (9 × 6 × 3 in)