Produto descontinuado

Extech 42260

Temperature Datalogger

The Extech 42260 is an additional Temperature Datalogger for use with the 42265 and 42266 kits. This waterproof (IP65) datalogger records up to 8,000 readings and has three start methods (scheduled, immediate or magnetic). The 42260 has a wide operating temperature range from -40°C to 85°C (-40°F to 185°F). Multiple dataloggers can be programmed and data downloaded from a single docking station (requires a docking station for initial programming).

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados 1 sec to 12 hours
Memória 8,000 points (temperature) + 8,000 points (humidity)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °F/±0.6 °C
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Temperatura (ar) -40 to 185 °F (-40 to 85 °C)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP65
Dimensões 3 × 2.3 × 0.88" (76 × 57.2 × 22.3mm)
Garantia 2 years
Peso 2.6oz (72.6g)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech TrLog Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

Certification

Extech 42260 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.