Produto descontinuado

Extech 42265

Temperature Datalogger Kit with PC Interface

The Extech 42265 is a Temperature Datalogger Kit with PC Interface. This waterproof (IP65) datalogging kit records up to 8000 readings with a date and time stamp that can be downloaded to your PC for analysis. Temperature can be viewed on the datalogger's display. Data and additional dataloggers (42260) can be programmed from one docking station. It has a wide operating temperature range from -40°C to 85°C (-40°F to 185°F), as well as a programmable sampling rate from one second to two hours plus hi/lo limits with an alarm indication. Comes complete with docking station, software, and one 42260 datalogger with Li-Ion battery.

Recursos e suporte

Certification

Extech 42265 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 42265 42285 SW276 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.