Produto descontinuado

Extech 42270

Registradores de temperatura e umidade

O Extech 42270 é um registrador adicional de dados de umidade e temperatura para os kits 42275 e 42276. O registrador de dados mede a temperatura de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) e a umidade relativa de 0% a 100%. O registrador pode gravar até 8.000 leituras de cada parâmetro. Este medidor tem uma taxa de amostragem programável de 1 segundo a 12 horas e um alarme alto e baixo. É necessário um kit 42275 ou 42276 para conectar o registrador de dados a um PC para programação e recuperação de dados.

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados 1 segundo a 12 horas
Memória 8.000 pontos (temperatura) + 8.000 pontos (umidade)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °F/±0,6 °C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -40 a 185 °F (-40 a 85 °C)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Classificação IP IP64
Dimensões 76 × 57,2 × 22,3 mm (3 × 2,3 × 0,88 in)
Garantia 2 anos
Peso 72,6 g (2,6 oz)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech TrLog Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

User Manual

Extech 42270 User Manual

Certification

Extech 42270 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.