Extech 42275
Temperature/Humidity Datalogger Kit with PC Interface
The Extech 42275 is a Temperature/Humidity Datalogger Kit with PC Interface. This waterproof (IP65) datalogger records up to 16,000 readings (8,000 readings for each parameter) with a date/time stamp that can be downloaded to your PC for analysis. Temperature and humidity can be viewed on the datalogger's LCD display. Data can be downloaded from a docking station, which can add additional loggers. Programmable sampling rate from 1 second to 2 hours plus Hi/Lo limits with alarm indication. Product comes complete with docking station, software, and one 42270 datalogger with Li-Ion battery.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 42265 42285 SW276 User Manual
User Manual
Extech 42275 SW276 User Manual
Certification
Extech 42275 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 42275 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.