Produto descontinuado

Extech 42280

Temperature and Humidity Datalogger

The 42280 is an Extech Temperature and Humidity Data logger. Data logs up to 16,000 readings. Featuring a USB interface for downloading to a PC. Triple LCD displays humidity, temperature and date (year, month and day). Temperature range from -4 to 144°F (-20 to 70°C). Complete with Windows compatible software, USB cable, Universal AC adaptor, and four AA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Memória 8,000 points (temperature) + 8,000 points (humidity)
Ponto de Condensação 32 to 122 °F (0 to 50 °C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °F/0.6 °C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Temperatura (ar) -4 to 144 °F (-20 to 70 °C)
Umidade Relativa 0 to 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 4.75 × 3.5 × 1.5" (120.7 × 88.9 × 38.1mm)
Garantia 2 years
Peso 5.7oz (163g)
Potência 4 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech TrLog Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech 42280 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42280 Datasheet

User Manual

Extech 42280 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.