Produto descontinuado

Extech 42500

Mini IR Thermometer

The Extech 42500 Mini IR Thermometer provides fast temperature measurements without contact simply by pointing at the object being measured. The built-in laser improves aim by centering the measuring area. Readings are selectable in °C or °F, and the backlit display allows readings in dimly lit areas. The temperature range is -20°C to 260°C (-4°F to 500°F). Applications include checking heating and A/C ducts, motors, bearings, tires, radiators, cooking grills, refrigerators, and much more. Includes 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.95, fixed
Identificação de Alvos single laser
Precisão básica da temperatura (IV) -4 to 500 °F (-20 to 260 °C)
Relação de distância até o alvo 6:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±3% of reading or ±6 °F/ ±3 °C (whichever is greater)
Temperatura (RTD) 1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3.2 × 1.7 × 6.7" (82 × 44 × 170mm)
Garantia 2 years
Peso 4.9oz (140g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 42500 User Manual

Certification

Extech 42500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42500 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.