Produto descontinuado

Extech 42509

Dual Laser IR Thermometer with Color Alert

The Extech 42509 is a Dual Laser IR Thermometer with Color Alert. This meter has dual lasers for quick accuracy in target areas as well as programmable high/low alarms. It measures up to 510°C (950°F). Features an automatic blue backlit dual LCD display and adjustable emissivity which increases measurement accuracy for different surfaces. Complete with case and 9 V battery.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.10 to 1.00, adjustable
Identificação de Alvos dual laser
Precisão básica da temperatura (IV) -4 to 950 °F (-20 to 510 °C)
Relação de distância até o alvo 12:1
Repetibilidade ±0.5% or 1.8 °F/1 °C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±(1% of reading + 1 °C)
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.7 × 4 × 1.7" (146 × 104 × 43mm)
Garantia 2 years
Peso 5.7oz (163g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 42509 User Manual GB

Certification

Extech 42509 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42509 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.