Produto descontinuado

Extech 42510

Mini IR Thermometer

The Extech 42510 is a wide range Mini IR Thermometer. This meter measures non-contact surface temperature from -50°C to 538°C (-58°F to 1000°F). It features audible and visible over range indicators, while also having an 8:1 distance to target ratio with a built-in laser pointer for easy targeting. Complete with 9 V battery and carrying case.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.95, fixed
Precisão básica da temperatura (IV) -58 to 1000 °F (-50 to 538 °C)
Relação de distância até o alvo 8:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2% of reading or ±4°F/ ±2°C (whichever is greater)
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C; 1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3.2 × 1.6 × 6.3" (82 × 42 × 160mm)
Garantia 2 years
Peso 6.4oz (180g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 42510 User Manual GB

Certification

Extech 42510 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42510 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.