Extech 42510A

Wide Range Mini IR Thermometer

The Extech 42510A Wide Range Mini IR Thermometer measures temperature from -50°C to 650°C (-58°F to 1200°F) with 0.1 degree resolution for readings up to 999.9 degrees. The adjustable high/low set points with audible alarm alerts users when temperatures exceed the programmed set points. It features adjustable emissivity for better accuracy on a variety of surfaces. Its built-in laser pointer can help identify target areas. Built in backlighting illuminates the display for taking measurements at night or in areas with low background light levels. 12:1 distance to target ratio. Comes with data hold, min/max, over range indicator, and auto power off functions. Complete with 9 V battery and pouch case.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0.10 to 1.00, adjustable
Identificação de Alvos single laser
Precisão básica da temperatura (IV) -25 to 1200 °F (-50 to 650 °C)
Relação de distância até o alvo 12:1
Repetibilidade ±0.5% or ±1.8 °F/ °C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±(1% of reading + 2 °F/1 °C)
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C; 1 °F/ °C
Detalhes adicionais
Certificações 42510A-NIST_S: CE, NIST
42510A_S: CE
Dimensões 3.2 × 1.6 × 6.3" (82 × 42 × 160mm)
Garantia 2 years
Peso 6.4oz (180g)
Potência 1 × 9V battery

Recursos e suporte

User Manual

Extech 42510A User Manual GB

Datasheet

Extech 42510A Datasheet

Certification

Extech 42510A Declaration of Conformity

User Manual

Extech 42510A User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.