Extech 42511
Dual Laser InfraRed Thermometer
The Extech 42511 is a Dual Laser IR Thermometer. It features a meter which indicates ideal measuring distance and a 12:1 distance to target ratio where two laser points converge to a 2.5 cm (1 in) target spot. it displays continuous and held data on a white backlit dual LCD display. Temperature range from -50°C to 600°C (-58°F to 1100°F). Complete with pouch case and 9 V battery. CE certified.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 42511 User Manual GB
Certification
Extech 42511 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 42511-42512 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.