Produto descontinuado

Extech 42515

InfraRed Thermometer with Type K Input

The Extech 42515 is a wide range InfraRed Thermometer with a Type K Input which measures both non-contact and contact temperature. It features a wide InfraRed temperature range from -50°C to 800°C (-58°F to 1472°F). Stores up to 20 readings. 13:1 distance to target ratio, laser pointer for easy targeting. Type K input for surface temperature measurements from -50°C to 1370°C (-58°F to 2498°F). Complete with a 9 Volt battery, Type K bead wire probe, and a case.

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 42515 Datasheet

User Manual

Extech 42515 User Manual GB

Certification

Extech 42515 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.