Extech 42515-T
Wide Range IR Thermometer with Type K input and Pipe Clamp
The Extech 42515-T Wide Range IR Thermometer measures surface temperature from -50°C to 800°C (-58°F to 1472°F) without contact. Simply point the laser at target and shoot. A backlit LCD illuminates display for use at night or in areas with low lighting conditions. Includes a TP200 Type K Pipe Clamp Temperature Probe (-20°C to 93°C / -4°F to 200°F) with a spring-loaded jaw for secure grip on pipes from 6.35 mm (0.25 in) to 38 mm (1.5 in) in diameter. Comes complete with 9 V battery, Type K bead temperature probe, pipe clamp probe, and case.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 42515-T User Manual GB
Datasheet
Extech 42515-T Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.