Extech 42530
Wide Range IR Thermometer
The Extech 42530 is a Wide Range IR Thermometer. It comes with a laser pointer that measures non-contact surface temperature up to 538°C (1000°F). This thermometer features an 8:1 distance to target ratio, fixed emissivity (0.95) that covers 90% of surface applications, audible and visual overrange indicators, and automatic data hold after the trigger is released. Comes with 9 V battery and carrying case.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 42530 User Manual GB
Certification
Extech 42530 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 42530 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.