Extech 42540
High Temperature IR Thermometer
The Extech 42540 is a High Temperature IR Thermometer. It measures surface temperature up to 760°C (1400°F) with a built-in laser pointer that identifies target area and improves aim. High resolution of 0.1 degrees. The 16 to 1 distance to target ratio measures smaller surface areas at greater distances. The MAX/MIN/AVG/DIF features display highest, lowest, average, and MAX minus MIN values. Complete with 9 V battery and hard carrying case.
Recursos e suporte
User Manual
Extech 42540 User Manual
Certification
Extech 42540 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 42540 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.