Extech 42545

Termômetro de IV de alta temperatura

Product Variations

O 42545 é um termômetro infravermelho de alta temperatura que mede até 1.832°F (-50 a 1.000°C) com relação distância-alvo de 50:1 e ponteiro laser que identifica a área-alvo. A alta relação entre a distância de 50:1 e o alvo mede áreas de superfície menores a distâncias maiores para leituras seguras e precisas. LCD retroiluminado grande. Emissividade ajustável. Completo, com estojo e pilha de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,1 a 1,00, ajustável
Identificação de Alvos laser único
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 1.000 °C (-58 a 1.832 °F)
Relação de distância até o alvo 50:1
Resolução máx. da temperatura (IV) ±2% da leitura + 4 °F/2 °C
Temperatura (RTD) 0,1 °F/°C
Detalhes adicionais
Certificações 42545-NIST_S: CE, NIST
42545_S: CE
Dimensões 100 × 56 × 230 mm (3,9 × 2,2 × 9 pol)
Garantia 2 anos
Peso 290 g (10,2 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Extech 42545 User Manual GB

Certification

Extech 42545 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42545 Datasheet

User Manual

Extech 42545 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.