Extech 42570

Termômetro infravermelho a laser duplo

Este termômetro infravermelho a laser duplo identifica a temperatura de infravermelho onde o laser duplo converge para um único ponto a aproximadamente 50 polegadas do alvo. O medidor apresenta tempos de resposta rápidos de 100 milissegundos, entrada Tipo K e uma interface USB. A emissividade ajustável aumenta a precisão da medição para uma variedade de superfícies. Pontos de ajuste altos/baixos ajustáveis com alarme sonoro alertam quando a temperatura excede os pontos de ajuste programados. Com medições MAX/MIN/AVG/DIF que exibem os valores mais altos, mais baixos, médios e MAX menos MIN. Vem completo com sonda de temperatura Tipo K, cabo USB e software, estojo de transporte e pilha de 9 volts.

A alta relação entre a distância de 50:1 e o alvo mede áreas de superfície menores a distâncias maiores para leituras seguras e precisas
Direcionamento a laser duplo indica a distância de medição ideal quando dois pontos de laser convergem para um" ponto alvo
Pontos de ajuste altos/baixos ajustáveis com alarme sonoro alertam o usuário quando a temperatura excede os pontos de ajuste programados

Especificações

Especificações gerais
Emissividade 0,10 a 1,00, ajustável
Identificação de Alvos laser duplo
Memória Armazenar/recuperar manualmente 100 leituras
Precisão básica da temperatura (IV) -50 a 2.200 °C (-58 a 3.992 °F)
Relação de distância até o alvo 50:1
Repetibilidade ±0,5% ou 1,8 °F/1 °C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±(1% da leitura + 2°F/1°C)
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 a 1.370 °C (-58 a 2.498 °F)
Temperatura (RTD) 0,1 °F/°C
Detalhes adicionais
Certificações 42570-NISTL_S: CE, NIST (limitado a certas funções)
42570_S: CE
Dimensões 204 × 155 × 52 mm (8 × 6,1 × 2 pol)
Garantia 3 anos
Peso 320 g (11,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 42570 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário de Extech 42570

User Manual

Extech 42570 User Manual

Certification

Extech 42570 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42570 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.