Produto descontinuado

Extech 433201

Termômetro de calibrador multitipo

O termômetro calibrador multitipo Extech 433201 obtém e mede 8 tipos de termopares: J, K, T, E, C, R, S e N. Exibe a saída em termos de mV ou em °C\°F com base em suas tabelas de termopar incorporadas. Cinco valores de calibração armazenados permitem calibrações rápidas. O estojo Oyster com um display flip-up é ideal para aplicações portáteis ou de bancada. Completo com uma bateria recarregável de 9 V, cabo termopar tipo K, cabo de calibração de cobre e adaptador/carregador de 115 Vca.

Especificações

Especificações gerais
CJC (compensação de junta fria) 0,03 °C\ °C (0,02 °F\ °F)
Impedância de entrada 10 MΩ
Precisão básica da temperatura (tipo C) 0 a 1.800 °C (32 a 3.272 °F)
Precisão básica da temperatura (tipo E) 58 a 750 °C (-50 a 1.382 °F)
Precisão básica da temperatura (tipo J) -50 a 1.000 °C (-58 a 1.830 °F)
Precisão básica da temperatura (tipo K) 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Precisão básica da temperatura (tipo R) 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Precisão básica da temperatura (tipo S) 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Precisão básica da temperatura (tipo T) 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Precisão básica de tensão 0,01 mV
Resolução máx. da temperatura (tipo C) 0,15% de leitura ±1°
Resolução máx. da temperatura (tipo E) 0,15% de leitura ±1°
Resolução máx. da temperatura (tipo J) 0,15% de leitura ±1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -50 a 1.370 °C (-58 a 2.498 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo N) -50 a 1.300 °C (-58 a 2.372 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo R) 0 a 1.750 °C (32 a 3.182 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo S) 0 a 1.750 °C (32 a 3.182 °F)
Resolução máx. da temperatura (tipo T) -120 a 400 °C (-184 a 752 °F)
Resolução máx. da tensão ±2 dígitos
Taxa de Amostragem 4 vezes/segundo
Temperatura (tipo E) 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Temperatura (tipo J) 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Temperatura (Tipo N) 0,15% de leitura ±1°
Temperatura (Tipo R) 0,15% de leitura ±1°
Temperatura (Tipo S) 0,15% de leitura ±1°
Temperatura (Tipo T) 0,15% de leitura ±1°
Temperatura [IV] 0,15% de leitura ±1°
Temperatura [Tipo K] 0,1° (até 999,9) ou 1° (acima de 999,9 °)
Tensão -5,00 mV a +55,00 mV
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3,8 × 4,2 × 1.8" (96 × 108 × 45 mm)
Garantia 2 anos
Peso 17 oz

Recursos e suporte

Datasheet

Extech 433201 Datasheet

User Manual

Extech 433201 433202 User Manual

Certification

Extech 433201 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.